131Z8843
VLT® 2800 Serie
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1
2830 / 3.0kW, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 Luokka A1, IP20
VLT® 2800 -sarja kuuluu markkinoiden pienikokoisimpiin monitoimitaa juusmuuttajiin. Suunniteltu tilaa säästävään rinnakkaisasennukseen.
Voit valita sen esim. moottorikelojen, RFI-suodattimen, LC+1B-suodatinten kanssa.
VLT 2800 on uudenaikainen ja monipuolinen taajuusmuuttaja sekä helppokäyttöinen.
Pika-asetusvalikko sisältää periaatteessa kaikki taajuusmuuttajan käyttöönottoon tarvittavat parametrit. Nopea asennus ja huolto.
Tuotetiedot
Typecode: VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1
2830 / 3.0kW, I[in]:6.1A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 Luokka A1,Bookstyle IP20, B-runko, Ilman kenttäväyläoptiota.