131Z8831
VLT® 2800 Serie
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
2815 / 1.5kW, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 Luokka A1, IP20
VLT® 2800 -sarja kuuluu markkinoiden pienikokoisimpiin monitoimitaa juusmuuttajiin. Suunniteltu tilaa säästävään rinnakkaisasennukseen.
Voit valita sen esim. moottorikelojen, RFI-suodattimen, LC+1B-suodatinten kanssa.
VLT 2800 on uudenaikainen ja monipuolinen taajuusmuuttaja sekä helppokäyttöinen.
Pika-asetusvalikko sisältää periaatteessa kaikki taajuusmuuttajan käyttöönottoon tarvittavat parametrit. Nopea asennus ja huolto.
Tuotetiedot
Typecode: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
2815 / 1.5kW, I[in]:3.2A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 Luokka A1,Bookstyle IP20, A-runko, Ilman kenttäväyläoptiota.