131Z8828
Due to the RoHS regulations, we can only sell this drive as a spare part. You must enter the serial number of the drive to be replaced in the Your message to us field in the basket on the delivery tab Without the serial number the order will be rejected.
VLT® 2800 Serie
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
2807 / 0.75kW, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 Luokka A1, IP20
VLT® 2800 -sarja kuuluu markkinoiden pienikokoisimpiin monitoimitaa juusmuuttajiin. Suunniteltu tilaa säästävään rinnakkaisasennukseen.
Voit valita sen esim. moottorikelojen, RFI-suodattimen, LC+1B-suodatinten kanssa.
VLT 2800 on uudenaikainen ja monipuolinen taajuusmuuttaja sekä helppokäyttöinen.
Pika-asetusvalikko sisältää periaatteessa kaikki taajuusmuuttajan käyttöönottoon tarvittavat parametrit. Nopea asennus ja huolto.
Tuotetiedot
Typecode: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
2807 / 0.75kW, I[in]:1.9A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 Luokka A1,Bookstyle IP20, A-runko, Ilman kenttäväyläoptiota.