MCD60086BT5S1X20CV1
MCD60086BT5S1X20CV1

136G7339

MCD60086BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sis. ohituskontaktorin
(0086) 86 A, (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
(S1) Kehyskoko 1, (20) IP20
Tension de commande: (CV1) 24 VAC/VDC
Autres options selon code modèle

Mallikoodi: MCD60086BT5S1X20CV1

Tuotetiedot

Bruttopaino 5.7 kg
Nettopaino 4.9 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638320

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Product Group MCD MCD-pehmeäkäynnistinsarja
MCD Series 6 (6) 600-sarja
Current Rating 0086 (0086) 86 A
Bypass B (B) Sis. ohituskontaktorin
Vaiheet T Kolmivaihe
Mains Voltage 5 (5) Kolmivaihe 200–525 V AC
Enclosure S1 (S1) Kehyskoko 1
Performance X (X) Varattu
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Tyyppikoodi MCD60086BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60086BT5S1X20CV1
Calculated Gross Weight 6.1
Calculated Net Weight [kg] 5.5
Material Gross Weight 5.7
Material Net Weight 4.9
Plant from Orderline E401
Toimittaja ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality