Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 91 tuotetta
MCD201007T4CV3
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
7 kW 18A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(A) A-runko
MCD201015T4CV3
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
15 kW 34A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(A) A-runko
MCD201018T4CV3
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
18 kW 42A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(A) A-runko
MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
22 kW 48A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(A) A-runko
MCD201030T4CV3
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
30 kW 60A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(A) A-runko
MCD201037T4CV3
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
37 kW 75A:4-6: 594
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(B) B-runko
MCD201045T4CV3
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
45 kW 85A:4-6: 594
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(B) B-runko
MCD201055T4CV3
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
55 kW 100A:4-6: 594
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(B) B-runko
MCD201075T4CV3
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
75 kW 140A:4-6: 594
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(C) C-runko
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
90 kW 170A:4-6: 594
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(C) C-runko