MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Bruttopaino | 0.5 kg |
Nettopaino | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
Bruttopaino | 0.5 kg |
Nettopaino | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/Enclosure | (S3) Kehyskoko 3 |
/Series | (6) 600 series |
/Enclosure | (S3) Kehyskoko 3 |
/Series | (6) 600 series |