Sormisuojasarja, IP20, G4
175G5664
MCD 500 terminal cover IP20 160-500 kW
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
MCD 500 terminal cover IP20 160-500 kW
Bruttopaino | 8.5 kg |
Nettopaino | 8 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107607730 |
Bruttopaino | 8.5 kg |
Nettopaino | 8 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107607730 |
Runkokoko | (G4) Runkokoko 4 |
VLT® tuotesarja | (5) Soft Starter MCD 500 |
Runkokoko | (G4) Runkokoko 4 |
VLT® tuotesarja | (5) Soft Starter MCD 500 |
Virta-alue | (0428) 428A, AC53a 3-30:50-6 |
VLT® tuotesarja | (5) Soft Starter MCD 500 |
Virta-alue | (0428) 428A, AC53a 3-30:50-6 |
VLT® tuotesarja | (5) Soft Starter MCD 500 |