VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Näyttää 90 tuotetta

132H1105

7DA-206050-000016032

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 2 060 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
Runko 64 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

132H1115

7DA-206050-000016153

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GALR

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 2 060 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
Runko 64 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GALR

132H6862

7DP-082050-000040753

NXP08205-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 820 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 63 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP08205-A0T0IWG-A1A2000000+FL24

132H7645

7DP-082060-000043644

NXP08206-A0T0IWG-A1A2A500CP
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 820 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: englanti
Runko 64 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP08206-A0T0IWG-A1A2A500CP

132H8435

7DB-020550-000045965

NXB02055-A0T08WV-A1A300D2C3+FL21+DLFI
Vacon Jarrukatkojayksikkö
380–500 VAC, 205 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Suomi
Runko 05 nestejäähd.
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXB02055-A0T08WV-A1A300D2C3+FL21+DLFI

Näytä: