132H1115
NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GALR
NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 2 060 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: englanti
Runko 64 nestejäähd.
B Slot: 3RO(NO)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Ilma- tai nestejäähdytteiset VACON® NX -taajuusmuuttajat on suunniteltu vaativiin teollisuuden sovelluksiin.
Tuotesarja kattaa seinäkiinnitteisiä ja kaapitettuja taajuusmuuttajia sekä järjestelmäkäyttöjä tehoalueella 0,55 kW - 5,3 MW.
Nestejäähdytteiset versiot sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen tekijä, tila on rajallinen ja tehokas lämmönsiirto ulos sähkötilasta on välttämätöntä.
VACON® NX -taajuusmuuttajilla saadaan maksimaalinen moottorin suorituskyky ja dynamiikka yhden akselin koneisiin ja järjestelmäkäyttöihin.
Konfiguroitavat I/O ja kenttäväylät mahdollistavat kaikki halutut ohjaustavat. Taajuusmuuttajaan voidaan ohjelmoida lisätoimintoja tuomaan kustannussäästöjä ja syventämään koneintegraatiota.