Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 3 tuotetta
7DA-032560-000053317
NXA03256-A0T02SF-A1A2D7B1C8+MASG+ARFIFF03+EMAR
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 325 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjajännitemittaus
D Slot: B1 Kortti D-paikassa
E Slot: (C8)RS485 + Sub-D9
Manual: englanti
Runko 10 INU
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DI-008060-000086530
NXI00806-A0T0CSV-A1A2D700E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI-vaihtosuuntaajayksikkö
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 80 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjajännitemittaus
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: englanti
Runko 08
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
7DI-002252-000092403
NXI00225-A2T0CSV-A1A20000E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI-vaihtosuuntaajayksikkö
380–500 VAC, 22 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: englanti
Runko 06
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan