132H5691
NXA03256-G0T02SF-A1A2B50000
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 325 ampeeria,IP00
Graafinen paneeli
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Ilma- tai nestejäähdytteiset VACON® NX -taajuusmuuttajat on suunniteltu vaativiin teollisuuden sovelluksiin.
Tuotesarja kattaa seinäkiinnitteisiä ja kaapitettuja taajuusmuuttajia sekä järjestelmäkäyttöjä tehoalueella 0,55 kW - 5,3 MW.
Nestejäähdytteiset versiot sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen tekijä, tila on rajallinen ja tehokas lämmönsiirto ulos sähkötilasta on välttämätöntä.
VACON® NX -taajuusmuuttajilla saadaan maksimaalinen moottorin suorituskyky ja dynamiikka yhden akselin koneisiin ja järjestelmäkäyttöihin.
Konfiguroitavat I/O ja kenttäväylät mahdollistavat kaikki halutut ohjaustavat. Taajuusmuuttajaan voidaan ohjelmoida lisätoimintoja tuomaan kustannussäästöjä ja syventämään koneintegraatiota.