132H4996
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
ISD510_HARDWARE_CONFIGURATION_A,
ISD510_DRIVE_TORQUE_T,
ISD510_TORQUE_02C1, (D6) 600 V tasaj.välip. jänn.,
ISD510_DRIVE_ENCLOSURE_E67,
ISD510_DRIVE_FEEDBACK_FRX,
ISD510_BUS_SYSTEM_PN, ISD510_FIRMWARE_SXX,
ISD510_SAFETY_T, ISD510_FLANGE_SIZE_F084,
ISD510_FLANGE_TYPE_SX, ISD510_MOTOR_SPEED_N40,
ISD510_MECHANICAL_BRAKE_X, ISD510_MOTOR_SHAFT_K,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, ISD510_SURFACE_COATING_SX
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 yhdistää servomoottorin
ja servotaajuusmuuttajan yhdeksi kompaktiksi yksiköksi.
Siitä on runsaasti hyötyä erilaisissa käyttökohteissa,
kuten elintarvikkeiden ja lääkkeiden etiketöinnissä,
korkituksessa ja pakkaamisessa.
ISD 510:n toimitus sisältää VLT®-tehonsyöttömoduulin
PSM 510 ja VLT® Decentral Access Module DAM 510:n.
Plug and Twist -hybridikaapelikonsepti, joka sisältää
syöttö- ja ohjausjännitteen sekä toiminnalliset
turva- ja kenttäväyläkaapelit, tekee asennuksesta nopeaa,
helppoa, vikaturvallista ja kustannustehokasta.
Koska useat hajautetut taajuusmuuttajayksiköt voidaan
kytkeä vain yhteen VLT® Decentral Access Module DAM 510 -moduuliin
yksinkertaisen johdotuksen kautta, jakorasioita ei tarvita
ja kaapelit voidaan vähentää minimiin.
Täysin sileä ja helposti puhdistettava pinta,
korkealuokkainen IP67-kotelointi ja tärinänkestävyysluokka 3M7
varmistavat täydellisen sopivuuden kaikenlaisiin pyöriviin
käyttökohteisiin vaativissa ympäristöissä.
Huomautus: Tilaa nämä lisäkomponentit täydellisen
ISD-järjestelmän käyttöönottoa varten:
• VLT® PSM 510 -tehonsyöttömoduuli, joka syöttää virtaa järjestelmään
Tilausnro:
175G0160 10 kW, 175G0163 20 kW, 175G0166 30 kW, POWERLINK
175G0161 10 kW, 175G0164 20 kW, 175G0167 30 kW, EtherCAT
175G0162 10 kW, 175G0165 20 kW, 175G0168 30 kW, PROFINET
Kolmivaiheista linjakuristinta on käytettävä PSM 510:n lähellä.
Tilausnro:
175G0179 10 kW, 175G0178 30 kW, 175G0192 20 kW
• Hajautettuun käyttöön tarkoitettu
VLT® Decentral Access Module DAM 510 ISD-laitteiden kytkemiseksi
järjestelmään
Tilausnro:
175G0169 15 A, 175G0172 25 A, POWERLINK
175G0170 15 A, 175G0173 25 A, EtherCAT
175G0171 15 A, 175G0174 25 A, PROFINET
VLT® ACM 510 -lisäkondensaattorimoduuli energian varastointiin
Tilausnro:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Saatavana eripituisia hybridisilmukkakaapeleita,
joilla ISD-taajuusmuuttajat voidaan kytkeä toisiinsa
• Hybridisyöttökaapelit on saatavana eripituisina ensimmäisen
ISD-taajuusmuuttajan kytkemiseksi DAM 510:een
• LCP-kaapeli LCP:n kytkemiseksi edistyneeseen servotaajuusmuuttajaan
tai MSD-moduuleihin
• Kenttäväylän jatkokaapeli redundanssia varten
• Topologian viimeisen ISD-taajuusmuuttajan peitetulppa,
jos kenttäväylän jatkokaapelia redundanssia varten ei käytetä