FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00
134X1923
FCP-sarja VLT DriveMotor
7.5 KW / 10 HP, 3-vaihe 380-480 VAC
Vakio IP66/UL type 4X
Sis. RFI luokka A1/B
Profibus DP V1
Runko: MH3
Mallikoodi:
FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00
VLT® DriveMotor FCP 106 on erillinen taajuusmuuttaja,
joka voidaan asentaa mihin tahansa vakiomalliseen
induktio- tai kestomagneettimoottoriin.
FCP 106 ohjaa tehokkaasti tehoalueen 0,55–7,5kW
moottoreita laajalla vakiomallisten integroitujen
pumppu- ja tuuletinominaisuuksien valikoimalla.
Huomautus: Tilaa FCP 106 -sovitinlevy tai
FCP 106 -seinäkiinnityslevy erikseen lisävarusteina.