FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

Tee kokoonpano uudelleen

VLT® Micro Drive FC-51
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
(PK75) 0.75 kW, (4) 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko

Mallikoodi: FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.583 kg
Nettopaino 1.478 kg
Volume 0.046 l
EAN 5714279720921

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Tuoteryhmä FC- (FC-) VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 051 (051) Micro Drive FC 051
Tehoalue PK75 (PK75) 0.75 kW
Vaiheet T (T) Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 (4) 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H3 (H3) RFI-suodatin lk A1/B rcl
Jarru - Turvapysäytys X (X) Ilman jarruhakkuria
Näyttö X (X) Ilman näyttöä
Piirikorttien pinnoite C (C) Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X (X) Ei verkkovirtaoptiota
SH X (X) Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X (X) Ei sovitusta
Runkokoko M1 M1-runko
Calculated Gross Weight 1.4
Calculated Net Weight [kg] 1.1
Material Gross Weight 1.583
Material Net Weight 1.478
Modelcode01 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Ohjelmistoversio SXXX (SXXX) Uusin ohjelmistoversio
Suositeltu tehdas ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Toimittaja ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tyyppikoodi FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality