AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z6687

Edistyn. Aktiivisuotimet
AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
380-480 VAC, 400Amp korjaus,IP54 / Type 12,
RFI luokka A1, Pääkytkin + sulakkeet

Mallikoodi: AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 579 kg
Nettopaino 479 kg
Volume 1456.84 l
EAN 5710107363773

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä AAF Edistyn. Aktiivisuotimet
VLT® tuotesarja 006 AAF 006 2. sukup.suodin
Virta-alue A400 400Amp korjaus
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380-480 VAC
Enclosure E54 IP54 / Type 12
RFI Filter H4 RFI luokka A1
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen ohjauspaneeli
Lakatut piirikortit C Erikoislakkaus
Mains Option 3 Pääkytkin + sulakkeet
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A Option AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CF Aktiivinen suodinvahti
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio ohjelmisto XX Ei ohjelmisto-optiota
D Option DX Ei D-optiota
Runkokoko E1 (E1) E1-runko
Tyyppikoodi osa 1 AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Tyyppikoodi osa 2 BXCFXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Laskettu bruttopaino (kg) 575
Laskettu nettopaino (kg) 453
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Mallikoodi02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality