Kytkentätilan tehonsyöttö 15 kW 690 V

130B0271

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.7 kg
Nettopaino 0.7 kg
Volume 6.186 l
EAN 5710107576043

Printed Circuit Board (PCA)

Piirilevykokoonpanot Kytkentätilan tehonsyöttök.

SPARE PARTS FC 100 SERIES

DrivePro-kategoria Matkalaukkuvaraosa
Suositeltu varaosa
Varaosa
Runkokoko B2
Tehoalue (P15K) 15 KW / 20 HP
Vaiheet (T) Kolmivaiheinen
Verkkojännite (7) 525 - 690 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Runkokoko B2
Tehoalue (P15K) 15 KW / 20 HP
Vaiheet (T) Kolmivaiheinen
Verkkojännite (7) 525 - 690 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Runkokoko B2
Tehoalue (P11K) 11 kW
Vaiheet (T) Kolmivaiheinen
Verkkojännite (7) 525 - 690 VAC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Runkokoko B2
Tehoalue (P15K) 15 kW
Vaiheet (T) Kolmivaiheinen
Verkkojännite (7) 525 - 690 VAC

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality