131F3243
Taajuusmuuttajat
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaHVAC Drive FC 102
18.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Jarruhakkuri+Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: B1
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VLT® HVAC Drive on tarkoitettu ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin. Siinä on laaja valikoima tehokkaita vakio- ja lisätoimintoja ja se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin taajuusmuuttajaratkaisu.