Varuste, Anturitasku
Varuste, Anturitasku

003N0196

Accessory Sensor Pocket R 1/2" S.Steel, Used for product: AVTA; AVTB

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.09 kg
Nettopaino 0.09 kg
EAN 5702423019137

 

Aineen määrittely Ruostumaton teräs
Anturin koko (Ø x P) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] 3/8 x 7 3/32 in
Anturitaskun pituus min. [mm] 182 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma] 7 5/32 in
Käytetään tuotteelle AVTA
AVTB
Liitäntä, sisä/ulko Ulkoinen
Liitäntäkoko [tuuma] 1/2
Liitäntästandardi ISO 7-1
Liitäntätyyppi R
Määrä/pakkaustapa 60 pc
Pakkaustapa Monipakkaus
Tuoteryhmä Vesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimi Anturitasku
Tyyppi Varuste
Tyyppimerkintä Anturitasku

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality