Varuste, Anturitasku
Varuste, Anturitasku

003N0051

Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT, Used for product: AVTA; AVTB

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.21 kg
Nettopaino 0.2 kg
EAN 5702423008070

 

Aineen määrittely Messinki
Anturin koko (Ø x P) [mm] 18 x 210 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] 23/32 x 8 1/4 in
Anturitaskun pituus min. [mm] 220 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma] 8 11/16 in
Käytetään tuotteelle AVTA
AVTB
Liitäntä, sisä/ulko Ulkoinen
Liitäntäkoko [tuuma] 3/4 - 14
Liitäntästandardi ANSI/ASME B1.20.1
Liitäntätyyppi NPT
Määrä/pakkaustapa 72 pc
Pakkaustapa Monipakkaus
Tuoteryhmä Vesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimi Anturitasku
Tyyppi Varuste
Tyyppimerkintä Anturitasku

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality