Lämpötilaohjattu vesiventtiili, AVTA 15, G, 1/2
003N0045
Runkomateriaali: Messinki, Avauskonfigurointi: Avautuu anturin lämpötilan kohotessa, Täytöstyyppi: Massa
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Runkomateriaali: Messinki, Avauskonfigurointi: Avautuu anturin lämpötilan kohotessa, Täytöstyyppi: Massa
Bruttopaino | 1.54 Kg |
Nettopaino | 1.133 Kg |
Volume | 4.102 Liter |
EAN | 5702423002740 |
Bruttopaino | 1.54 Kg |
Nettopaino | 1.133 Kg |
Volume | 4.102 Liter |
EAN | 5702423002740 |
Anturin koko (Ø x P) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 3/8 x 7 3/32 in |
Anturin maks. paine [bar] | 25 bar |
Anturin maks. paine [psig] | 362.6 psig |
Avauskonfigurointi | Avautuu anturin lämpötilan kohotessa |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-arvo [gal/min] | 2.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Huollettavissa | Vesiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kiina |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 78 3/4 in |
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen koko ["] | 1/2 |
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen tyyppi | G |
Kapillaariputkien tiivisterengas sis/ulk | Sisäinen |
Kapillaariputkien tiivisterengas, vakio | ISO 228-1 |
Kv-arvo [m3/h] | 1.9 m³/h |
Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
Liitäntätyyppi | G |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 65 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | 25 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 149 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | 77 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 16 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 232 psig |
Max. anturilämpötila [°C] | 90 °C |
Max. anturilämpötila [°F] | 194 °F |
Max. testipaine [bar] Pe | 25 bar |
Max. testipaine [psig] | 362.6 psig |
Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Paine-ero [bar] [Maks.] | 10 bar |
Paine-ero [bar] [min.] | 0 bar |
Paine-ero [psi] [maks.] | 145 psi |
Paine-ero [psi] [min.] | 0 psi |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Lämpötilaohjattu vesiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Messinki |
SCIP-asiakirjan nro | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Suuttimen koko [mm] | 15 mm |
Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 3/5 in |
Tuoteryhmä | Water regulating valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Yleiset tarvikkeet Vesiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | AVTA 15 |
Täytöstyyppi | Massa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Väliaine | Neutraali väliaine |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 130 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
Anturin koko (Ø x P) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 3/8 x 7 3/32 in |
Anturin maks. paine [bar] | 25 bar |
Anturin maks. paine [psig] | 362.6 psig |
Avauskonfigurointi | Avautuu anturin lämpötilan kohotessa |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-arvo [gal/min] | 2.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Huollettavissa | Vesiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kiina |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 78 3/4 in |
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen koko ["] | 1/2 |
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen tyyppi | G |
Kapillaariputkien tiivisterengas sis/ulk | Sisäinen |
Kapillaariputkien tiivisterengas, vakio | ISO 228-1 |
Kv-arvo [m3/h] | 1.9 m³/h |
Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
Liitäntätyyppi | G |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 65 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | 25 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 149 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | 77 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 16 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 232 psig |
Max. anturilämpötila [°C] | 90 °C |
Max. anturilämpötila [°F] | 194 °F |
Max. testipaine [bar] Pe | 25 bar |
Max. testipaine [psig] | 362.6 psig |
Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Paine-ero [bar] [Maks.] | 10 bar |
Paine-ero [bar] [min.] | 0 bar |
Paine-ero [psi] [maks.] | 145 psi |
Paine-ero [psi] [min.] | 0 psi |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Lämpötilaohjattu vesiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Messinki |
SCIP-asiakirjan nro | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Suuttimen koko [mm] | 15 mm |
Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 3/5 in |
Tuoteryhmä | Water regulating valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Yleiset tarvikkeet Vesiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | AVTA 15 |
Täytöstyyppi | Massa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Väliaine | Neutraali väliaine |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 130 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |