Pyörintäasennon anturi, DST X510, 60 °

098G1005

Syöttöjännite [V] DC: 5, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Sähköliitäntästandardi: DT04-6P, Pyörimissuunta: CW + CCW

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.082 Kg
Nettopaino 0.07 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702428680134

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kotelointiluokka IP IP67
Kulma/Kanava 1 [°] 60 °
Kulma/Kanava 2 [°] 60 °
Lähtösignaali Ratio metric
Määrittelyavain DR060060LA13A00 0033X00
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Piirin tyyppi Redundant
Product Name Description Pyörintäasennon anturi
Pyörimissuunta CW + CCW
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-asiakirjan tuotenimi GRA
Syöttöjännite [V] DC 5 V
Sähköliitäntäkoko 6 pin
Sähköliitäntästandardi DT04-6P
Sähköliitäntätyyppi Deutsch
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi DST X510

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality