Pyörintäasennon anturi, DST X510, 180 °, Yksi, CAN-avoin
098G1002
Syöttöjännite [V] DC: 9.00 - 36.00, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Sähköliitäntästandardi: DT04-6P, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: DS180000HC11A00 0033X00
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Syöttöjännite [V] DC: 9.00 - 36.00, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Sähköliitäntästandardi: DT04-6P, Pyörimissuunta: CW, Määrittelyavain: DS180000HC11A00 0033X00
Bruttopaino | 0.08 kg |
Nettopaino | 0.07 kg |
EAN | 5702428647182 |
Bruttopaino | 0.08 kg |
Nettopaino | 0.07 kg |
EAN | 5702428647182 |
Kulma/Kanava 1 [°] | 180 ° |
Lähtösignaali | CAN-avoin |
Määrittelyavain | DS180000HC11A00 0033X00 |
Määrä/pakkaustapa | 20 pc |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Piirin tyyppi | Yksi |
Pyörimissuunta | CW |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 36 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
Sähköliitäntästandardi | DT04-6P |
Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
Tarvikkeet | NO |
Toimilaite | A |
Tuoteryhmä | Anturit |
Tuotteen nimi | Pyörintäasennon anturi |
Tyyppi | DST X510 |
Kulma/Kanava 1 [°] | 180 ° |
Lähtösignaali | CAN-avoin |
Määrittelyavain | DS180000HC11A00 0033X00 |
Määrä/pakkaustapa | 20 pc |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Piirin tyyppi | Yksi |
Pyörimissuunta | CW |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 36 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
Sähköliitäntästandardi | DT04-6P |
Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
Tarvikkeet | NO |
Toimilaite | A |
Tuoteryhmä | Anturit |
Tuotteen nimi | Pyörintäasennon anturi |
Tyyppi | DST X510 |