Pyörintäasennon anturi, DST X510, 180 °, 0 - 10 V
098G1008
Syöttöjännite [V] DC: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Sähköliitäntästandardi: DT04-6P, Pyörimissuunta: CCW
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Syöttöjännite [V] DC: 9 - 36, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Sähköliitäntästandardi: DT04-6P, Pyörimissuunta: CCW
Bruttopaino | 0.082 Kg |
Nettopaino | 0.07 Kg |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5714279905281 |
Bruttopaino | 0.082 Kg |
Nettopaino | 0.07 Kg |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5714279905281 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Kulma/Kanava 1 [°] | 180 ° |
Kulma/Kanava 2 [°] | 180 ° |
Lähtösignaali | 0 - 10 V |
Määrittelyavain | -DS180000HA22A00 0033X00 |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Piirin tyyppi | Single |
Product Name Description | Pyörintäasennon anturi |
Pyörimissuunta | CCW |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | GRA |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 36 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
Sähköliitäntästandardi | DT04-6P |
Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
Tarvikkeet | NO |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | DST X510 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Kulma/Kanava 1 [°] | 180 ° |
Kulma/Kanava 2 [°] | 180 ° |
Lähtösignaali | 0 - 10 V |
Määrittelyavain | -DS180000HA22A00 0033X00 |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Piirin tyyppi | Single |
Product Name Description | Pyörintäasennon anturi |
Pyörimissuunta | CCW |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | GRA |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 36 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 9 V |
Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
Sähköliitäntästandardi | DT04-6P |
Sähköliitäntätyyppi | Deutsch |
Tarvikkeet | NO |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | DST X510 |