Varuste
060G1034
Accessory Plug Connector 5m Cable, Used for product: AKS/MBS
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Accessory Plug Connector 5m Cable, Used for product: AKS/MBS
Bruttopaino | 0.33 kg |
Nettopaino | 0.32 kg |
EAN | 5702423071326 |
Bruttopaino | 0.33 kg |
Nettopaino | 0.32 kg |
EAN | 5702423071326 |
Kaapelin pituus [m] | 5 m |
Käytetään tuotteelle | AKS/MBS |
Liitäntästandardi | DIN 43650-A |
Lisätietoja | 5 m KAAPELI |
Määrittelyavain | PLUG CONNECTOR WITH 5. CABLE |
Määrä/pakkaustapa | 8 pc |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Samankaltainen tuote | 060G2993 |
Sähköliit. kommentit | Kaapeli ja pistotulppa |
Sähköliitäntästandardi | DIN 43650-A |
Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
Tuotteen nimi | Pistoke |
Tyyppi | Varuste |
Kaapelin pituus [m] | 5 m |
Käytetään tuotteelle | AKS/MBS |
Liitäntästandardi | DIN 43650-A |
Lisätietoja | 5 m KAAPELI |
Määrittelyavain | PLUG CONNECTOR WITH 5. CABLE |
Määrä/pakkaustapa | 8 pc |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Samankaltainen tuote | 060G2993 |
Sähköliit. kommentit | Kaapeli ja pistotulppa |
Sähköliitäntästandardi | DIN 43650-A |
Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
Tuotteen nimi | Pistoke |
Tyyppi | Varuste |