Painelähetin, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
060G2085
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2
Bruttopaino | 0.208 Kg |
Nettopaino | 0.187 Kg |
Volume | 0.424 Liter |
EAN | 5702423042685 |
Bruttopaino | 0.208 Kg |
Nettopaino | 0.187 Kg |
Volume | 0.424 Liter |
EAN | 5702423042685 |
+ syöttö | Nasta 1 |
+ ulostulo | Nasta 3 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntä | ATEX |
Hyväksyntälisätiedot | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Itsessään turvallinen | Ei |
Kansainvälinen tuotenumero | 5702423042685 |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
Korkea leikkaustaso | 11.5 |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Lähtösignaali | Voltage |
Lähtösignaali [V] [Maks.] | 10 V |
Lähtösignaali [V] [Min.] | 0 V |
Matala leikkaustaso | 0 |
Max syöttö [mA] | 8 mA |
Määrittelyavain | MBS 33-2015-A1AB08-0 |
Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Painealue [bar] [Maks.] | 10 bar |
Painealue [bar] [Min.] | 0 bar |
Painealue [kPa] [Max] | 1000 KPa |
Painealue [kPa] [min.] | 0 KPa |
Painealue [psi] [maks.] | 145.04 psi |
Painealue [psi] [min.] | 0 psi |
Paineliitäntä, vakio | EN 837 |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27 mm |
Paineyks.viite | Gauge (relative) |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Painelähetin |
Pulssivaimennin | No |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 15 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.3 % |
Tasokalvo | Ei |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBS 33 |
UK RoHS compliance | Yes |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
yleínen | Nasta 2 |
Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 20 bar |
Ylikuorm.paine, maks. [kPa] | 2000 KPa |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
+ syöttö | Nasta 1 |
+ ulostulo | Nasta 3 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntä | ATEX |
Hyväksyntälisätiedot | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Itsessään turvallinen | Ei |
Kansainvälinen tuotenumero | 5702423042685 |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
Korkea leikkaustaso | 11.5 |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Lähtösignaali | Voltage |
Lähtösignaali [V] [Maks.] | 10 V |
Lähtösignaali [V] [Min.] | 0 V |
Matala leikkaustaso | 0 |
Max syöttö [mA] | 8 mA |
Määrittelyavain | MBS 33-2015-A1AB08-0 |
Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
Paine uros/naaras | Uros |
Painealue [bar] [Maks.] | 10 bar |
Painealue [bar] [Min.] | 0 bar |
Painealue [kPa] [Max] | 1000 KPa |
Painealue [kPa] [min.] | 0 KPa |
Painealue [psi] [maks.] | 145.04 psi |
Painealue [psi] [min.] | 0 psi |
Paineliitäntä, vakio | EN 837 |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27 mm |
Paineyks.viite | Gauge (relative) |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Painelähetin |
Pulssivaimennin | No |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 15 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.3 % |
Tasokalvo | Ei |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBS 33 |
UK RoHS compliance | Yes |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
yleínen | Nasta 2 |
Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 20 bar |
Ylikuorm.paine, maks. [kPa] | 2000 KPa |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |