Painelähetin, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1111

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 3000-3431-A1AB04-0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.18 Kilogram
Nettopaino 0.159 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423064434

 

+ syöttö Nasta 1
Autofrettage Pressure 1600 bar
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] 0.5 %
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä ATEX
Hyväksyntälisätiedot ATEX Ex ec IIA T4 Gc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Itsessään turvallinen Ei
Kansainvälinen tuotenumero 5702423064434
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] 80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] 0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] 176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] 32 °F
Korkea leikkaustaso 22.4
Kotelointiluokka IP IP65
Lähtösignaali Current
Lähtösignaali [mA] [maks.] 20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.] 4 mA
Matala leikkaustaso 3.6
Määrittelyavain MBS 3000-3431-A1AB04-0
Määrä/pakkaustapa 14 kpl
Paine uros/naaras Uros
Painealue [bar] [Maks.] 250 bar
Painealue [bar] [Min.] 0 bar
Painealue [psi] [maks.] 3625 psi
Painealue [psi] [min.] 0 psi
Paineliitäntä, vakio EN 837
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi G
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] 27 mm
Paineyks.viite Sealed gauge
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Painelähetin
Pulssivaimennin No
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms] 4 ms
SCIP-asiakirjan nro 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimi AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Syöttöjännite [V] DC [maks.] 32 V
Syöttöjännite [V] DC [min.] 9 V
Sähkö uros/naaras Koiras/naaras
Sähköliitäntäkoko Pg 9
Sähköliitäntästandardi EN 175301-803-A
Sähköliitäntätyyppi Angular connector
Säätö, nollapiste ja väli Ei
Tarkkuus, maks. +/- FS [%] 1 %
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] 0.5 %
Tasokalvo Ei
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi MBS 3000
UK RoHS compliance Yes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
yleínen Nasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar] 1500 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi] 21756 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality