Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 15 tuotetta
Lämpötila-anturi, MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Siirrintyyppi: Galv. eristetty, Lämpöpari: 1 x NiCr-Ni, tyyppi K, Lämpötila-alue [°C]: -180 - 1372, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Siirrintyyppi: Vakio, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Siirrintyyppi: Vakio EEx, korkea kansi, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Siirrintyyppi: Vakio, korkea kansi, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Siirrintyyppi: Tavallinen rasiassa, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Siirrintyyppi: Vakio, korkea kansi, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Siirrintyyppi: Tavallinen rasiassa, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Siirrintyyppi: Tavallinen rasiassa, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, -10 °C - 150 °C
Siirrintyyppi: Tavallinen rasiassa, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20
Lämpötila-anturi, MBT 9110, 0 °C - 250 °C
Siirrintyyppi: Tavallinen rasiassa, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Lämpötila-alue [°C]: -200 - 850, Lähtösignaali [mA]: 4 - 20