Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 312 tuotetta
Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Sähköliitäntäkoko: 5 pin
Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Sähköliitäntäkoko: 4 pin
Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Sähköliitäntäkoko: 4 pin
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 150, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Messinki, Sähköliitäntätyyppi: AMP Junior Power Timer, Sähköliitäntäkoko: 2 nasta