Lämpötila-anturi, MBT 5310, 60 mm - 72 mm, G1/2
084Z2053
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntäkoko: 4 pin
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntäkoko: 4 pin
Bruttopaino | 0.21 kg |
Nettopaino | 0.21 kg |
EAN | 5702428401203 |
Bruttopaino | 0.21 kg |
Nettopaino | 0.21 kg |
EAN | 5702428401203 |
Anturielementin poikkeama | Luokka B |
Anturielementin tyyppi | Pt |
Anturielementin vakio | EN 60751 |
Anturielementin vastus [Ohm] | 100 Ohm |
Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
Asennuspituus [mm] [maks.] | 72 mm |
Asennuspituus [mm] [min.] | 60 mm |
Asennuspituus [tuuma] [maks.] | 2.83 in |
Asennuspituus [tuuma] [min.] | 2.36 in |
Johdot [kpl] | 4 kpl |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liittimien määrä [kpl] | 4 kpl |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Liitäntästandardi | IEC 947-5-2 |
Liitäntätyyppi | G |
Lisäystyyppi | Kierrossäädettävä |
Lähtösignaali | Ohm |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Prosessiliitännän koko | 1/2 |
Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ISO 228-1-A |
Prosessiliitäntätyyppi | G |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suojaputken koko [in] | 0.31 in |
Suojaputken koko [mm] | 8 mm |
Suojaputken materiaali | AISI 316 Ti |
Sähkö uros/naaras | Koiras |
Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
Sähköliitäntästandardi | EN 60947-5-2 |
Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
Tuoteryhmä | Anturit |
Tuotteen nimi | Lämpötila-anturi |
Tyyppi | MBT 5310 |
Tyyppimerkintä | MBT 5310-00-072-B00 |
Ympäristön lämpötila [°C] | 125 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 257 °F |
Anturielementin poikkeama | Luokka B |
Anturielementin tyyppi | Pt |
Anturielementin vakio | EN 60751 |
Anturielementin vastus [Ohm] | 100 Ohm |
Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
Asennuspituus [mm] [maks.] | 72 mm |
Asennuspituus [mm] [min.] | 60 mm |
Asennuspituus [tuuma] [maks.] | 2.83 in |
Asennuspituus [tuuma] [min.] | 2.36 in |
Johdot [kpl] | 4 kpl |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liittimien määrä [kpl] | 4 kpl |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Liitäntästandardi | IEC 947-5-2 |
Liitäntätyyppi | G |
Lisäystyyppi | Kierrossäädettävä |
Lähtösignaali | Ohm |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Prosessiliitännän koko | 1/2 |
Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ISO 228-1-A |
Prosessiliitäntätyyppi | G |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suojaputken koko [in] | 0.31 in |
Suojaputken koko [mm] | 8 mm |
Suojaputken materiaali | AISI 316 Ti |
Sähkö uros/naaras | Koiras |
Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
Sähköliitäntästandardi | EN 60947-5-2 |
Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
Tuoteryhmä | Anturit |
Tuotteen nimi | Lämpötila-anturi |
Tyyppi | MBT 5310 |
Tyyppimerkintä | MBT 5310-00-072-B00 |
Ympäristön lämpötila [°C] | 125 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 257 °F |