Lämpötila-anturi, MBT 5260, 30 mm, M,14x1.5
084Z2061
Lämpötila-alue [°C]: -40 - 135, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Bajonetti, Sähköliitäntäkoko: 4 pin
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Lämpötila-alue [°C]: -40 - 135, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Bajonetti, Sähköliitäntäkoko: 4 pin
Bruttopaino | 0.057 Kg |
Nettopaino | 0.053 Kg |
Volume | 0.128 Liter |
EAN | 5702423292295 |
Bruttopaino | 0.057 Kg |
Nettopaino | 0.053 Kg |
Volume | 0.128 Liter |
EAN | 5702423292295 |
Anturielementin poikkeama | Luokka B |
Anturielementin tyyppi | Pt |
Anturielementin vakio | EN 60751 |
Anturielementin vastus [Ohm] | 1000 |
Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
Asennuspituus [mm] | 30 mm |
Asennuspituus [tuuma] | 1.18 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johdot [kpl] | 2 kpl |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Liitäntätyyppi | M |
Lisäystyyppi | Kiinteä |
Lähtösignaali | Ohm |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 135 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Lämpötila-anturi |
Prosessiliitännän koko | 14x1.5 |
Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ISO 965 |
Prosessiliitäntätyyppi | M |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-asiakirjan nro | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Suojaputken koko [in] | 0.17 in |
Suojaputken koko [mm] | 4.2 mm |
Suojaputken materiaali | AISI 316 Ti |
Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
Sähköliitäntästandardi | DIN 72585 |
Sähköliitäntätyyppi | Bajonetti |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBT 5260 |
Tyyppimerkintä | MBT 5260-0140-030-580 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila [°C] | 125 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 257 °F |
Anturielementin poikkeama | Luokka B |
Anturielementin tyyppi | Pt |
Anturielementin vakio | EN 60751 |
Anturielementin vastus [Ohm] | 1000 |
Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
Asennuspituus [mm] | 30 mm |
Asennuspituus [tuuma] | 1.18 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johdot [kpl] | 2 kpl |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Liitäntätyyppi | M |
Lisäystyyppi | Kiinteä |
Lähtösignaali | Ohm |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 135 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Lämpötila-anturi |
Prosessiliitännän koko | 14x1.5 |
Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ISO 965 |
Prosessiliitäntätyyppi | M |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-asiakirjan nro | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Suojaputken koko [in] | 0.17 in |
Suojaputken koko [mm] | 4.2 mm |
Suojaputken materiaali | AISI 316 Ti |
Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
Sähköliitäntästandardi | DIN 72585 |
Sähköliitäntätyyppi | Bajonetti |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBT 5260 |
Tyyppimerkintä | MBT 5260-0140-030-580 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila [°C] | 125 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 257 °F |