Lämpötila-anturi, MBT 5252, 100 mm, G,1/2

084Z2052

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.429 Kg
Nettopaino 0.421 Kg
Volume 1.433 Liter
EAN 5702423292745

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 100
Anturielementti [kpl] 2 kpl
Anturin sisäosa Vaihdettava
Asennuspituus [mm] 100 mm
Asennuspituus [tuuma] 3.94 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdot [kpl] 2 kpl
Kotelointiluokka IP IP65
Liittimien määrä [kpl] 2 kpl
Liitäntämateriaali Ruostumaton teräs
Liitäntästandardi ISO 228
Liitäntätyyppi G
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 200 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 392 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 8 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Lämpötila-anturi
Prosessiliitännän koko 1/2
Prosessiliitännän materiaali Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä uros/naaras Koiras
Prosessiliitäntä vakio ISO 228-1-A
Prosessiliitäntätyyppi G
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP-asiakirjan nro ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Suojaputken koko [in] 0.4 in
Suojaputken koko [mm] 10 mm
Suojaputken materiaali AISI 316 Ti
Sähköliitäntäkoko Pg 16
Sähköliitäntätyyppi Tyyppi B
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi MBT 5252
Tyyppimerkintä MBT 5252-0110-0100-0202-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Ympäristön lämpötila [°C] 90 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 194 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality