Lämpötila-anturi, DST T92C
Lämpötila-anturi, DST T92C

078G7001

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Sähköliitäntäkoko: 4 pin

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.06 kg
Nettopaino 0.05 kg
EAN 5702428047371

 

+ syöttö Nasta 2
Bittinopeus kb/s 125 kb/s
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 1
CAN_H (CAN +) Nasta 4
CAN_L (CAN -) Nasta 1
Kotelointiluokka IP IP67
Lähtösignaali CAN-avoin
Määrittelyavain DST T92C-T2-Z-EB-GB04
Määrä/pakkaustapa 28 kpl
Paine uros/naaras Uros
Paineliitäntä, vakio DIN 3852-E
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi G
Painepuoli, liitäntä HEX [mm] 22 mm
Pakkaustapa Monipakkaus
PE, kotelo Ei käytössä
Solmun ID 1
Syöttöjännite [V] DC [maks.] 32 V
Syöttöjännite [V] DC [min.] 9 V
Sähkö uros/naaras Koiras
Sähköliit. kommentit PBT
Sähköliitäntäkoko 4 pin
Sähköliitäntätyyppi Deutsch DT04
Tuoteryhmä Anturit
Tuotteen nimi Lämpötila-anturi
Tyyppi DST T92C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 150 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -104 °F
yleínen Nasta 3

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto