High Temperature Sensors +400C to +800C

Näyttää 43 tuotetta

Lämpötila-anturi, MBT 5116, 75 mm

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

Lämpötila-anturi, MBT 5116, 200 mm

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Slim-line, Sähköliitäntäkoko: Pg 13.5

Lämpötila-anturi, MBT 5116, 100 mm

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

Lämpötila-anturi, MBT 5116, 150 mm

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Tyyppi B, Sähköliitäntäkoko: Pg 16

Lämpötila-anturi, MBT 5116, 100 mm

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Slim-line, Sähköliitäntäkoko: Pg 9

Näytä: