Termostaatti, RT101
017-150066
Lämpötila-alue [°C]: 25 - 90, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000, Kotelointiluokka IP: IP66
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Lämpötila-alue [°C]: 25 - 90, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000, Kotelointiluokka IP: IP66
Bruttopaino | 0.959 Kg |
Nettopaino | 0.847 Kg |
Volume | 3.748 Liter |
EAN | 5702423119127 |
Bruttopaino | 0.959 Kg |
Nettopaino | 0.847 Kg |
Volume | 3.748 Liter |
EAN | 5702423119127 |
Anturin koko (Ø x P) [mm] | 9.5 x 80 mm |
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 3/8 x 3 1/8 in |
Anturin tyyppi | Etäanturi |
Anturitaskun pituus min. [mm] | 112 mm |
Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 4 13/32 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diirentiaali tyyppi | Säädettävä |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A Eriste: 400 V |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks] | 20 °C |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.] | 3.5 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.] | 10 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.] | 2.4 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
BV CCC CE DNV EAC GL LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 78 3/4 in |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP66 |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 90 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | 25 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | 77 °F |
Max. anturilämpötila [°C] | 300 °C |
Max. anturilämpötila [°F] | 572 °F |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Termostaatti |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samankaltainen tuote | 017-500366 |
SCIP-asiakirjan nro | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Tuotekuvaus | Termostaatti |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | RT101 |
Täytöstyyppi | Vaimennus |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Anturin koko (Ø x P) [mm] | 9.5 x 80 mm |
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 3/8 x 3 1/8 in |
Anturin tyyppi | Etäanturi |
Anturitaskun pituus min. [mm] | 112 mm |
Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 4 13/32 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diirentiaali tyyppi | Säädettävä |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A Eriste: 400 V |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks] | 20 °C |
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.] | 3.5 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.] | 10 °C |
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.] | 2.4 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
Hyväksyntä |
BV CCC CE DNV EAC GL LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 78 3/4 in |
Kosketimen toiminta | SPDT |
Kotelointiluokka IP | IP66 |
Liitäntäluokka |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 90 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | 25 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | 77 °F |
Max. anturilämpötila [°C] | 300 °C |
Max. anturilämpötila [°F] | 572 °F |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Product Name Description | Termostaatti |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samankaltainen tuote | 017-500366 |
SCIP-asiakirjan nro | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Tuotekuvaus | Termostaatti |
Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tyyppi | RT101 |
Täytöstyyppi | Vaimennus |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |