Painekytkin, RT5
Painekytkin, RT5

017-616066

Säätöalue [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Ero [bar]: 1.20 - 4.00, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.98 kg
Nettopaino 0.87 kg
EAN 5702428477710

 

EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] [maks.] 4 bar
Ero [bar] [min.] 1.2 bar
Ero [psi] [maks.] 58 psi
Ero [psi] [min.] 17.4 psi
Huollettavissa Kosketusjärjestelmät
Hyväksyntä BV
CCC
CE
EAC
GL
KR
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kiina
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP65
Liitäntäluokka AC15=3 A, 250 V
AC1=10 A, 250 V
AC3=4 A, 250 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 250 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 22 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 320 psig
Max. testipaine [bar] Pe 25 bar
Max. testipaine [psig] 363 psig
Määrä/pakkaustapa 15 pc
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 3/8
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko Pg 11
Sähköliitäntästandardi EN 175301-803
Sähköliitäntätyyppi DIN-pistotulppa
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 17 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 4 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 246.6 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 58 psig
Tuotekuvaus erokytkin
Tuoteperheen nimi RT
Tuoteryhmä Kytkimet ja termostaatit
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Painekytkin
Tyyppi RT5
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality