Painekytkin, KPS35
060-310066
Säätöalue [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Ero [bar]: 0.40 - 1.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 12.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Säätöalue [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Ero [bar]: 0.40 - 1.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 12.0
Bruttopaino | 1.03 kg |
Nettopaino | 0.94 kg |
EAN | 5702423146772 |
Bruttopaino | 1.03 kg |
Nettopaino | 0.94 kg |
EAN | 5702423146772 |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV |
Ero [bar] [maks.] | 1.5 bar |
Ero [bar] [min.] | 0.4 bar |
Ero [psi] [maks.] | 22 psi |
Ero [psi] [min.] | 6 psi |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UL |
Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Liitäntäluokka |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 12 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 174 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 12 bar |
Max. testipaine [psig] | 174 psig |
Määrä/pakkaustapa | 8 pc |
Paine uros/naaras | Uros |
Painealueluokka | Matalapaine |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Samankaltainen tuote | 060-410266 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 8 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 0.8 MPa |
Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 116 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Tuotekuvaus | erokytkin |
Tuoteperheen nimi | KPS |
Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Painekytkin |
Tyyppi | KPS35 |
UL hyväksyntä nimi | E73170 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F enintään 120 min ajan |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
EN 60947 johdotusominaisuudet |
Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2 Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2 Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
EN 60947 sähköominaisuudet |
Saasteluokka: 3 Pulssin nimellisjännite: 4 kV |
Ero [bar] [maks.] | 1.5 bar |
Ero [bar] [min.] | 0.4 bar |
Ero [psi] [maks.] | 22 psi |
Ero [psi] [min.] | 6 psi |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kiina TYSK UL |
Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Liitäntäluokka |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 12 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 174 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 12 bar |
Max. testipaine [psig] | 174 psig |
Määrä/pakkaustapa | 8 pc |
Paine uros/naaras | Uros |
Painealueluokka | Matalapaine |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Samankaltainen tuote | 060-410266 |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 8 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 0.8 MPa |
Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 116 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Tuotekuvaus | erokytkin |
Tuoteperheen nimi | KPS |
Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Painekytkin |
Tyyppi | KPS35 |
UL hyväksyntä nimi | E73170 |
Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F enintään 120 min ajan |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |