Painekytkin, BCP4
Painekytkin, BCP4

017B0014

Säätöalue [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Ero [bar]: 1.00 - 2.50, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 25.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.64 kg
Nettopaino 0.54 kg
EAN 5702423248063

 

Ero [bar] [maks.] 2.5 bar
Ero [bar] [min.] 1 bar
Ero [psi] [maks.] 36.3 psi
Ero [psi] [min.] 14.5 psi
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä CE
EAC
EMCD
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
LLC CDC EURO-TYSK
Hyväksyntä nimi TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Kontakti kuorma tyyppi A
Kosketimen toiminta SPDT kulta
Kotelointiluokka IP IP65
Liitäntäluokka AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 25 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 360 psig
Max. testipaine [bar] Pe 27.5 bar
Max. testipaine [psig] 399 psig
Määrä/pakkaustapa 9 pc
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 1/2
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
Purkauspaine [bar] 37.5 bar
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko Pg 11
Sähköliitäntästandardi EN 175301-803
Sähköliitäntätyyppi DIN-pistotulppa
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 10 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 1 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 145.04 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 14.5 psig
Tuotekuvaus erokytkin
Tuoteperheen nimi BCP
Tuoteryhmä Kytkimet ja termostaatit
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Painekytkin
Tyyppi BCP4
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -4 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality