Painekytkin, BCP3
Painekytkin, BCP3

017B0010

Säätöalue [bar] Pe: 0.00 - 6.00, Ero [bar]: 0.70 - 1.40, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 16.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.63 kg
Nettopaino 0.48 kg
EAN 5702423248056

 

Ero [bar] [maks.] 1.4 bar
Ero [bar] [min.] 0.7 bar
Ero [psi] [maks.] 20.3 psi
Ero [psi] [min.] 10.2 psi
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä CE
EAC
EMCD
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
LLC CDC EURO-TYSK
Hyväksyntä nimi TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Kontakti kuorma tyyppi A
Kosketimen toiminta SPDT kulta
Kotelointiluokka IP IP65
Liitäntäluokka AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 16 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 230 psig
Max. testipaine [bar] Pe 17.6 bar
Max. testipaine [psig] 255 psig
Määrä/pakkaustapa 9 pc
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio ISO 228-1
Paineliitäntäkoko 1/2
Paineliitäntätyyppi G
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Autom.
Purkauspaine [bar] 24 bar
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko Pg 11
Sähköliitäntästandardi EN 175301-803
Sähköliitäntätyyppi DIN-pistotulppa
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 6 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 0 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 87.02 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 0 psig
Tuotekuvaus erokytkin
Tuoteperheen nimi BCP
Tuoteryhmä Kytkimet ja termostaatit
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Painekytkin
Tyyppi BCP3
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -4 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality