Painekytkin, BCP1
017B0002
Säätöalue [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Ero [bar]: 0.15 - 0.60, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 6.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Säätöalue [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Ero [bar]: 0.15 - 0.60, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 6.0
Bruttopaino | 0.7 kg |
Nettopaino | 0.57 kg |
EAN | 5702423248032 |
Bruttopaino | 0.7 kg |
Nettopaino | 0.57 kg |
EAN | 5702423248032 |
Ero [bar] [maks.] | 0.6 bar |
Ero [bar] [min.] | 0.15 bar |
Ero [psi] [maks.] | 8.7 psi |
Ero [psi] [min.] | 2.2 psi |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
CE EAC EMCD LVD PED RoHS TYSK TÜV LLC CDC EURO-TYSK |
Hyväksyntä nimi | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Kontakti kuorma tyyppi | A |
Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liitäntäluokka |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 6 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 87 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 6.6 bar |
Max. testipaine [psig] | 96 psig |
Määrä/pakkaustapa | 9 pc |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Purkauspaine [bar] | 9 bar |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803 |
Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 1.1 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 0.1 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 15.95 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 1.45 psig |
Tuotekuvaus | erokytkin |
Tuoteperheen nimi | BCP |
Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Painekytkin |
Tyyppi | BCP1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Ero [bar] [maks.] | 0.6 bar |
Ero [bar] [min.] | 0.15 bar |
Ero [psi] [maks.] | 8.7 psi |
Ero [psi] [min.] | 2.2 psi |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
CE EAC EMCD LVD PED RoHS TYSK TÜV LLC CDC EURO-TYSK |
Hyväksyntä nimi | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Kontakti kuorma tyyppi | A |
Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liitäntäluokka |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 6 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 87 psig |
Max. testipaine [bar] Pe | 6.6 bar |
Max. testipaine [psig] | 96 psig |
Määrä/pakkaustapa | 9 pc |
Paine uros/naaras | Uros |
Paineanturi elementti | Palkeet |
Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
Paineliitäntäkoko | 1/2 |
Paineliitäntätyyppi | G |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Palautustoiminto | Autom. |
Purkauspaine [bar] | 9 bar |
Sähkö uros/naaras | Naaras |
Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803 |
Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 1.1 bar |
Säätöalue [bar] Pe [min.] | 0.1 bar |
Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 15.95 psig |
Säätöalue [psig] Pe [min.] | 1.45 psig |
Tuotekuvaus | erokytkin |
Tuoteperheen nimi | BCP |
Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Painekytkin |
Tyyppi | BCP1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |