Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 27 tuotetta
Lämpötila-anturi, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 150, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Brass, Sähköliitäntätyyppi: AMP Junior Power Timer, Sähköliitäntäkoko: 2 nasta
Lämpötila-anturi, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 150, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 1000, Suojaputken materiaali: Brass, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Sähköliitäntäkoko: 2 nasta
Lämpötila-anturi, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 150, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: AMP Junior Power Timer, Sähköliitäntäkoko: 2 nasta
Lämpötila-anturi, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 300, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: AMP Junior Power Timer, Sähköliitäntäkoko: 2 nasta
Lämpötila-anturi, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 300, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Deutsch DT04, Sähköliitäntäkoko: 2 nasta