Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM012DPW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM012DPW05G

114X7230

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Tuotetiedot

Bruttopaino 67 kg
Nettopaino 52 kg
EAN 5702424288785

 

Hyväksyntästandardi CE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella 2200 m³/h
Imuliitännän koko [in] 3/8 in
Jännite 50 Hz [V] 187 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.] 255 V
Jännitekoodi G
Kompressorimalli DPT12RA
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 230/1/50
Kuvaus OP-MSTM012DPW05G
Kylmäaineet R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Lauduttimen tyyppi A7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus 0.39 mm³
Liitäntätyyppi JUOTOS
Mallinumero OP-MSTM012DPW05G
Nesteputken liitäntä [tuumaa] 3/8 in
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella 25 W
Puhaltimen halkaisija [mm] 365 mm
Puhaltimen siiven koko [mm] 365 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella 60 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi B1
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella 0.32 A
Puhaltimien määrä 1
Segmentin käyttö Keskialueen vastapaine
Sovellukset MBP
Suurin jatkuva virta (MCC) 5.3 A
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tyyppi Optyma™ Slim Pack
Tyyppimerkintä Condensing Units
Vaiheiden määrä (kompressori) 1
Vaiheiden määrä (puhallin) 1
Varaajan hyväksyntä CE
EAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] 1.3 L
Versio W05
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] 32 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality