Optyma™ Slim Pack, OP-LSVM034DSW05G
114X7228
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Bruttopaino | 69 kg |
Nettopaino | 54 kg |
EAN | 5702424288907 |
Bruttopaino | 69 kg |
Nettopaino | 54 kg |
EAN | 5702424288907 |
Hyväksyntästandardi | CE |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 3300 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 1/2 in |
Jännite 50 Hz [V] | 187 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Jännitekoodi | G |
Kompressorimalli | DST34LA |
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Kuvaus | OP-LSVM034DSW05G |
Kylmäaineet |
R404A R452A R454C R455A |
Lauduttimen tyyppi | D7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 0.58 mm³ |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Mallinumero | OP-LSVM034DSW05G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
Nimellisvirta (RLA) | 29 A |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 68 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 450 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 110 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B2 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.47 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
Sovellukset | LBP |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tyyppi | Optyma™ Slim Pack |
Tyyppimerkintä | Condensing Units |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
CE EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 3.4 L |
Versio | W05 |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 38 dBA |
Hyväksyntästandardi | CE |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 3300 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 1/2 in |
Jännite 50 Hz [V] | 187 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Jännitekoodi | G |
Kompressorimalli | DST34LA |
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Kuvaus | OP-LSVM034DSW05G |
Kylmäaineet |
R404A R452A R454C R455A |
Lauduttimen tyyppi | D7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 0.58 mm³ |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Mallinumero | OP-LSVM034DSW05G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
Nimellisvirta (RLA) | 29 A |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 68 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 450 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 110 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B2 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.47 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
Sovellukset | LBP |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tyyppi | Optyma™ Slim Pack |
Tyyppimerkintä | Condensing Units |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
CE EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 3.4 L |
Versio | W05 |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 38 dBA |