Palloventtiilien lisävarusteet, Käsivaihde, DN 250, punainen / DN 200, täysaukkoinen
065N8120
Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Käsivaihde, DN 250, punainen / DN 200, täysaukkoinen
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Käsivaihde, DN 250, punainen / DN 200, täysaukkoinen
Bruttopaino | 15.3 Kg |
Nettopaino | 15.2 Kg |
Volume | 59.689 Liter |
EAN | 5702421652114 |
Bruttopaino | 15.3 Kg |
Nettopaino | 15.2 Kg |
Volume | 59.689 Liter |
EAN | 5702421652114 |
Asennonosoitin | Kyllä |
Asennusasento | Kaikki |
Description | Käsivaihde, DN 250, punainen / DN 200, täysaukkoinen |
Hyväksyntästandardi |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiertokulma [°] | 90 ° |
Kotelointiluokka | IP68 |
Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttömomentti [Nm] | 2000 N-m |
Käyttötapa | Käsipyörä |
Liitostyypit | Laippa toimilaitteelle |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | GG25/ASTM A48 |
Tuoteryhmä | Ball valves accessories |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Worm gear |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 110 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 110 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Asennonosoitin | Kyllä |
Asennusasento | Kaikki |
Description | Käsivaihde, DN 250, punainen / DN 200, täysaukkoinen |
Hyväksyntästandardi |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiertokulma [°] | 90 ° |
Kotelointiluokka | IP68 |
Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttömomentti [Nm] | 2000 N-m |
Käyttötapa | Käsipyörä |
Liitostyypit | Laippa toimilaitteelle |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | GG25/ASTM A48 |
Tuoteryhmä | Ball valves accessories |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Worm gear |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 110 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 110 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |