Palloventtiilit, JIP-WW, FB, kahva, Täysaukko, PN 40, DN 50, Hitsaus

065N1125

JIP-WW DN 50 FB PN40 L hi

Tuotetiedot

Bruttopaino 6.075 Kg
Nettopaino 5.77 Kg
Volume 10.662 Liter
EAN 5702421651308

 

Asennusasento Kaikki
Aukkojen määrä 2
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WW DN 50 FB PN40 L hi
EU RoHS compliance Out of scope
Hitsattavien päiden materiaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Hyväksyntästandardi EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20
Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli
In scope of WEEE and contain batteries No
Karan tiivistemateriaali PTFE/grafiitti
Kartion/istukan tiivistemateriaali PTFE+C
Kiertokulma [°] 90 °
Kvs-arvot (m³/h) 395 m³/h
Käyttökohde Lämmitys ja jäähdytys
Käyttötapa Kahva
Liitostyypit Hitsaus
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 40 bar
Paineluokka PN 40
Pituus [mm] 320 mm
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Toiminta On/Off
Tuoteryhmä Ball valves
Tyyppi JIP-WW, FB, Handle
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -40 °C
Venttiilin koko DN 50
Venttiilin pallon materiaali Ruostumaton teräs
Venttiilirungon materiaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Venttiilityyppi Täysaukko
Venttiin karan materiaali Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 180 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Vuotonopeus [% Kvs] Vuotonopeus A
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -40 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality