JIP-WW, haaroitusventtiili
JIP-WW, haaroitusventtiili

065N0006

LVI: 3752055

JIP-WW BR DN65 PN25

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.26 kg
Nettopaino 3.16 kg
EAN 5710104514079

 

Liitostyypit Hitsaus / hitsaus
Läpimitta [mm] 65 mm
Rakennepaine [bar] 25 bar
Toiminta On/Off
Tuoteryhmä Palloventtiilit
Tyyppi JIP-WW, haaroitusventtiili
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 180 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality