MCD50331BT5G3X00CV1
MCD50331BT5G3X00CV1

134N9348

Tee kokoonpano uudelleen
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

VLT® Soft Starter MCD 500
MCD50331BT5G3X00CV1
(5) 200-525 VAC, (0331) 331A, (00) IP00

Mallikoodi: MCD50331BT5G3X00CV1

Tuotetiedot

Bruttopaino 62.2 kg
Nettopaino 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953530

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Tuoteryhmä MCD (MCD) VLT® pehmeäkäynnistin
VLT® tuotesarja 5 (5) Soft Starter MCD 500
Virta-alue 0331 (0331) 331A
Ohitus B (B) Sis. ohituskontakt. kanssa
Vaiheet T (T) Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 (5) 200-525 VAC
Runkokoko G3 (G3) Runkokoko 3
Kotelointiluokka 00 (00) IP00
Ohjausjännitesyöttö CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Calculated Gross Weight 32
Calculated Net Weight [kg] 30.2
Material Gross Weight 62.2
Material Net Weight 30.2
Modelcode01 MCD50331BT5G3X00CV1
Suositeltu tehdas ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Toimittaja ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tyyppikoodi MCD50331BT5G3X00CV1
Varaus X (X) Varaus

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality