MCD50245BT5G3X00CV1
MCD50245BT5G3X00CV1

134N9344

Tee kokoonpano uudelleen
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

VLT® Soft Starter MCD 500
MCD50245BT5G3X00CV1
(5) 200-525 VAC, (0245) 245A, (00) IP00

Mallikoodi: MCD50245BT5G3X00CV1

Tuotetiedot

Bruttopaino 26.3 kg
Nettopaino 26 kg
Volume 57.2 l
EAN 5710107952991

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Tuoteryhmä MCD (MCD) VLT® pehmeäkäynnistin
VLT® tuotesarja 5 (5) Soft Starter MCD 500
Virta-alue 0245 (0245) 245A
Ohitus B (B) Sis. ohituskontakt. kanssa
Vaiheet T (T) Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 (5) 200-525 VAC
Runkokoko G3 (G3) Runkokoko 3
Kotelointiluokka 00 (00) IP00
Ohjausjännitesyöttö CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Calculated Gross Weight 28.6
Calculated Net Weight [kg] 26
Material Gross Weight 26.3
Material Net Weight 26
Modelcode01 MCD50245BT5G3X00CV1
Suositeltu tehdas ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Toimittaja ERR01 Ei voi määrittää toimittajaa
Tuoteluettelo GLBL Globaali (vakio)
Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tyyppikoodi MCD50245BT5G3X00CV1
Varaus X (X) Varaus

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality