Tuotetiedot

Bruttopaino 0.29 kg
Nettopaino 0.28 kg
EAN 5702420054902

 

Anturin lämpötila (°C) [Maks.] 65 °C
Kapillaariputken pituus (m) 2 m
Kapillaariputken pituus (m) [Maks.] 2 m
Kapillaariputken pituus (m) [Min.] 0 m
Kuvaus FTC-termostaattielementti, 35 - 70 Celcius
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 70 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 35 °C
Määrä/pakkaustapa 20 pc
Tuoteryhmä Anturi FTC
Tyyppi FTC

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services