Lattialämmityksen säätimet, Huonetermostaatti CF2, Näyttö
Lattialämmityksen säätimet, Huonetermostaatti CF2, Näyttö

088U0214

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Customer Service Center

SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.2 kg
Nettopaino 0.2 kg
EAN 5702425081620

 

Akkuja 2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja
Asennus On-wall
IP-suojausluokka IP 21
Karan asento Näyttö
Kuvaus SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
Langaton yhteys (m) [Maks.] 30 m
Lapsilukollinen Ei
Lattia-anturivaihtoehto Ei
LV-säätimen tyyppi Room Thermostat
Lähetystaajuus [MHz] 868.42 MHz
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 35 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 3 °C
Mukautuva oppimistoiminto Kyllä
Näyttö (kyllä/ei) Kyllä
Seinään asennettu Kyllä
Tuoteryhmä Lattialämmityksen säätimet
Tuotteen nimi Näytöllinen huonetermostaatti
Tyyppi Huonetermostaatti CF2

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services