Lattialämmityksen säätimet, Kaukosäädin CF2+, 230.0 V
088U0221
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Bruttopaino | 0.604 Kg |
Nettopaino | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Bruttopaino | 0.604 Kg |
Nettopaino | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Akkuja | 2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
IP-suojausluokka | IP 21 |
Langaton yhteys (m) [Maks.] | 30 m |
LV-säätimen tyyppi | Water-based floor heating |
Lähetystaajuus [MHz] | 868.42 MHz |
Lämmönsäätö | Ei |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Syöttöjännite (V) | 230 V |
Tuotekuvaus | Kaukosäädin CF2+-järjestelmälle |
Tuoteryhmä | Floor Heating Controls |
Tyyppi | Remote Controller CF2+ |
Akkuja | 2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
IP-suojausluokka | IP 21 |
Langaton yhteys (m) [Maks.] | 30 m |
LV-säätimen tyyppi | Water-based floor heating |
Lähetystaajuus [MHz] | 868.42 MHz |
Lämmönsäätö | Ei |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Syöttöjännite (V) | 230 V |
Tuotekuvaus | Kaukosäädin CF2+-järjestelmälle |
Tuoteryhmä | Floor Heating Controls |
Tyyppi | Remote Controller CF2+ |